Uložak QSPLKG14-8

132939

GTIN 4052568028718

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
4.8 mm