Uložak QSPLLKG14-6
132942
GTIN 4052568028749
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
3.4 mm