Uložak QSPLLKG14-5/16-U
132945
GTIN 4052568028770
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Uložak 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16"
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-5 °C - 60 °C
Nominalna širina
4.7 mm