T-nastavak utični QSMT-2
133034
GTIN 4052568029173
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 2 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
0.9 mm