Plastično crevo PUN-H-2X0,4-SW
133039
GTIN 4052568029227
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
2 mm
Unutrašnji prečnik
1.2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C