Utični kolenasti priključak NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10

133069

GTIN 4052568029524

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C
Nominalna širina
6.9 mm