T- utični priključak NPQP-T-R14-Q4-FD-P10

133072

GTIN 4052568029555

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C
Nominalna širina
2 mm