Konektor utični NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN 4052568029821
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C
Nominalna širina
9 mm