Nastavak utični kolenasti NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN 4052568029869
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 60 °C
Nominalna širina
5 mm