Prigušnik buke sa regulacijom protoka VFFK-C-K-M5-P
133140
GTIN 4052568030209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 80 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Podesivi element
Nareckani zavrtanj