Prigušnik buke sa regulacijom protoka VFFK-C-K-M7-P
133141
GTIN 4052568030216
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 100 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Podesivi element
Nareckani zavrtanj