Prigušnik buke sa regulacijom protoka VFFK-C-K-R14-P

133143

GTIN 4052568030230

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 420 l/min
Pneumatski priključak 1
R1/4
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Podesivi element
Nareckani zavrtanj