Mikro filter PFML-186-HP3-AST
1364705
GTIN 4052568263003
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
10220 l/min
Temperatura okruženja
5 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 50 bar
Finoća filtera
0.01 µm