Zakretni pogon DSM-63-270-CC-HD-A-B
1369127
GTIN 4052568231316
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
63
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 240 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja