Ventil aktiviran polugom TH/O-3-PK-3

13794

GTIN 4052568066147

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
80 l/min
Pneumatski priključak 1
PK-3
Pneumatski radni priključak
PK-3
Radni pritisak
0 bar - 8 bar