Priključak nasadni CRCN-1/8-PK-6
13971
GTIN 4052568021665
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
5.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C