Priključak nasadni CRCN-1/4-PK-4
13972
GTIN 4052568021672
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
3.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C