Priključak nasadni CRCN-1/4-PK-6
13973
GTIN 4052568021689
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
5.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C