Priključak nasadni CRCN-3/8-PK-6

13974

GTIN 4052568021696

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
5.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C