Kabl motora NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
1450738
GTIN 4052568232832
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Sub-D
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
5 m