Ručni klizni ventil VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2201 l/min
Dimenzija mrežice
39.5 mm
Radni pritisak
-0.95 bar - 12 bar