Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8

1491845

GTIN 4052568106430

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
direktno upravljani sedišni ventil
Protok Kv
0.3 m³/h
Priključak armature
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni