Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-1P4-22-R1

1491851

GTIN 4052568234263

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
direktno upravljani sedišni ventil
Protok Kv
0.16 m³/h
Priključak armature
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni