Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-1P4-8-R1

1491853

GTIN 4052568234287

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
direktno upravljani sedišni ventil
Protok Kv
0.3 m³/h
Priključak armature
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni