Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90-R1

1491895

GTIN 4052568234478

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
direktno upravljani sedišni ventil
Protok Kv
0.06 m³/h
Priključak armature
1/4 NPT
Vrsta aktiviranja
električni