Motor-kontroler CMMP-AS-C5-3A-M3
1501326
GTIN 4052568237905
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Nominalna struja
4 A - 6 A
Nominalni radni napon AC
230 V
Faze nominalnog radnog napona
1-fazni
Nominalna snaga kontrolera
1000 VA
Uparivanje sabirnica polja
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus / TCP - PROFINET - Profibus DP