Motor-kontroler CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
1501328
GTIN 4052568237929
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Nominalna struja
11 A
Nominalni radni napon AC
400 V
Faze nominalnog radnog napona
3-fazno
Nominalna snaga kontrolera
6000 VA
Uparivanje sabirnica polja
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus / TCP - PROFINET - Profibus DP