Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

04/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2026 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Induktivni senzori

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor položaja SIEN-M8NB-NO-S-L

150397

GTIN 4052568069070

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
M8x1
Uklopni izlaz
NPN
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V