Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-B

151160

GTIN 4052568010539

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
95 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Podesivi element
Vijak sa prorezom