Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-PK-3-B
151161
GTIN 4052568030537
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
83 l/min
Pneumatski priključak 1
PK-3
Podesivi element
Vijak sa prorezom