Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-PK-4-B
151162
GTIN 4052568030544
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
83 l/min
Pneumatski priključak 1
PK-4
Podesivi element
Vijak sa prorezom