Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-PK-3-B

151166

GTIN 4052568030551

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
110 l/min
Pneumatski priključak 1
PK-3 sa zatvarajućom navrtkom
Podesivi element
Vijak sa prorezom