Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-PK-4-B
151167
GTIN 4052568030568
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
230 l/min
Pneumatski priključak 1
PK-4 sa zatvarajućom navrtkom
Podesivi element
Vijak sa prorezom