Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-RS-B

151169

GTIN 4052568010553

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
340 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Podesivi element
Nareckani zavrtanj