Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-B
151172
GTIN 4052568010560
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
610 l/min
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G1/4
Podesivi element
Vijak sa prorezom