Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-PK-6-B
151174
GTIN 4052568030599
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
540 l/min
Pneumatski priključak 1
za utični nastavak sa unutranjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Podesivi element
Vijak sa prorezom