Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-RS-B
151175
GTIN 4052568010577
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
610 l/min
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G1/4
Podesivi element
Nareckani zavrtanj