Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/2-B

151179

GTIN 4052568010591

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
2100 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/2
Podesivi element
Vijak sa prorezom