Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/4-B
151180
GTIN 4052568010607
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
4320 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/4
Podesivi element
Vijak sa prorezom