Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-RS-B
151186
GTIN 4052568069902
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
95 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Podesivi element
Nareckani zavrtanj