Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-1/8-B

151188

GTIN 4052568010638

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
340 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Podesivi element
Vijak sa prorezom