Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-1/4-RS-B

151198

GTIN 4052568010669

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
610 l/min
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G1/4
Podesivi element
Nareckani zavrtanj