Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor položaja SMEO-1-S6-C

151673

GTIN 4052568117023

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
0 V - 200 V
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Uklopni izlaz
sa kontaktima bipolarno