Utičnica MSSD-EB
151687
GTIN 4052568010720
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Utičnica - Dozna, pod uglom - Oblik C - u skladu sa DIN EN 175301-803 - u skladu sa DIN EN 61984 - četverougaona konstrukcija MSEB - četverougaona konstrukcija MSN2
Poprečni presek priključka
0.75 mm²
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529