Proporcionalni upravljački ventil MPYE-5-1/8-LF-010-B
151692
GTIN 4052568117078
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
350 l/min
Opseg radnog pritiska DC
17 V - 30 V