Proporcionalni upravljački ventil MPYE-5-1/8-HF-010-B

151693

GTIN 4052568010744

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Opseg radnog pritiska DC
17 V - 30 V