Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Senzori

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor položaja SMTO-4U-NS-S-LED-24

152743

GTIN 4052568117672

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Uklopni izlaz
NPN