Push-in fitting QS-1/2-16

153011

GTIN 4052568010966

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
13 mm