Nastavak utični kolenasti QSL-4HL
153065
GTIN 4052568031589
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 4 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
2 mm