Distributer QST3-1/8-6-4
153200
GTIN 4052568032845
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Broj dovodnih dovoda
1
Broj izlaza
4